??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 3.5 SI-55 M3-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00283 PFYN 3.5 SI-55 M3-AG
Name
10_01_01_00283
NNCUSTOM
PFYN 3.5 SI-55 M3-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 3.5 SI-55 M3-AG
LINACUSTOM
PFYN 3.5 SI-55 M3-AG
Order number
10.01.01.00283
dn
1 mm
Dmax(S)
4 mm
Ds
3.5 mm
G1
M3-AG
H
6 mm
LG1
3 mm
SW1
5 mm
Z
0.5 mm
Saugkraft
0.42 N
Volumen
0.002 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
3.5
Nippel
N 003
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей