??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 1 NBR-55 M3-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00274 PFYN 1 NBR-55 M3-AG
Name
10_01_01_00274
NNCUSTOM
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
LINACUSTOM
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
Order number
10.01.01.00274
dn
0.4 mm
Dmax(S)
1.2 mm
Ds
1 mm
G1
M3-AG
H
3.6 mm
LG1
3 mm
SW1
5 mm
Z
0.1 mm
Saugkraft
0.03 N
Volumen
0.001 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
2 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
1
Nippel
N 001
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD