카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
FL 19 A
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Gas spring accessories
Bases and Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/accessori_per_cilidri/basi_e_flange/fl_12_25_asmtab.prj},{NB=FL 19 A (BORDIGNON)},{CAT=BORDIGNON},{MOD=AGS170, VGS90, VV170},{A=44},{B=25},{C=32},{D=0},{E=21.0},{F=19.5},{G=9},{H=6.6},{FIG=1},{J=3},{K=2.0},{L=3.5},{P=7.5},{N=4.5},{PPATH=fl_12_25/fl_12_25_asmtpl.prj},{O=30},{Q=14},{DSIMG=_templates/images/back_bot},{MODSF=FL.19A},{MODBORD=FL 19 A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
FL 12-25 - COLLAR FLANGE ISO 11901-2
Bill of material
FL 19 A
Codice
FL 19 A
FL 19 A
For models
AGS170, VGS90, VV170
AGS170, VGS90, VV170
A
44
44
mm
B
25
25
mm
C
32
32
mm
D
0
0
mm
E
21.0
21.0
mm
F
19.5
19.5
mm
G
9
mm
H
6.6
mm
FIG
1
1
O
30
30
mm
Q
14
14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성