??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FKE-10 - U型槽内嵌条
Bill of material
FKE-10
Bestellnummer
FKE-10
SYXC
45/50系列
zl
68 g/m
gh
2000mm/bar
PDF
fke-10.pdf
A
12.3 mm
B
12 mm
C
1 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD