??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FKE-10 - U型槽内嵌条
Bill of material
FKE-10
Bestellnummer
FKE-10
SYXC
45/50系列
zl
68 g/m
gh
2000mm/bar
PDF
fke-10.pdf
A
12.3 mm
B
12 mm
C
1 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen