??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
FK-PZ1_BPZ:FK-PZ1
Stückliste
BPZ:FK-PZ1
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Detaillierungsgrad
Typ (ASN)
FK-PZ1
Produktmerkmal
FK-PZ1 Montageset Luftkananschl.stutzen
Breite
93 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
28 mm
Masse
0.040 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:FK-PZ1
Bestell-Nummer
BPZ:FK-PZ1
DataNorm-Nummer
BPZ:FK-PZ1
GTIN Nummer
4047625019549
Beschreibungstext
Anschlusssonde für Druckdifferenzfühler, kurz, einstellbar
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20220421
ETIM Klassencode
EC000200
ETIM Klassenname
Armatur mit 2 Anschlüssen
IfcAsExport
Omniklassen-Nummer
23-19 25 13 21 17
Omniclass-Titel
Verschraubungen
Uni Class code
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen