FJCFT-H10
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjcft_h.prj},{NB=FJCFT-H10},{MAT=1},{M=10},{A=50},{G=35},{B=24},{G1=0},{W1=21.0},{D1=19.0},{TT=3.5},{F=7},{DD=7},{DD1=11},{H1=4},{C=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FJCFT-H, FJCFST-H - 浮动接头 低硬度薄型 安装法兰
明细表
FJCFT-H10
型号
FJCFT-H10
FJCFT-H10
材质
S45C
SUS304
S45C
SUS304
表面处理
四氧化三铁保护膜
M
10
10
A
50
50
mm
G
35
35
mm
B
24
24
mm
G1
0
0
mm
W1
21.0
21.0
mm
D1
19.0
19.0
mm
t
3.5
3.5
mm
F
7
7
mm
d
7
7
mm
d1
11
11
mm
H1
4
4
mm
C
3
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型