FJBRL5-4-3
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjbrl.prj},{NB=FJBRL5-4-3},{MAT=1},{NO=5},{TS=4},{TS1=4,5,6,8,9,10,12,15},{L=3},{L1=[3:20/1]},{HH=6},{D=16},{B=21},{C=24.2},{D1=9.5},{DD=5.5},{E=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FJBRL, FJBRSWL - 플로팅조인트 -볼트마운트 L치수지정타입-
BOM
FJBRL5-4-3
형번
FJBRL5-4-3
FJBRL5-4-3
재질
S45C상당
SUS 304
S45C상당
SUS 304
경도
500HV~
No.
5
5
T 선택
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
15.000
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
15.000
mm
L치수지정(지정1mm단위)
mm
값 입력 L
L치수지정(지정1mm단위)
mm
cm
inch
ft
확인
h
6
6
mm
D
16
16
mm
B
21
21
mm
(C)
24.2
24.2
mm
D1
9.5
9.5
mm
d
5.5
5.5
mm
E
5.5
5.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성