??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
MX系列安装支架
Stückliste
MX2-S
编号
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
15 mm
H
mm
L
90 mm
M
2.5 mm
N
2.5 mm
INFO
信息
注释
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型