160089
Sikla
Siconnect
Fixed Point Packages
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/festpunkte/festpunktschelle_asmtab.prj},{NB=160089 (LODLEVEL=400)},{TYP=4\"},{LODLEVEL=400},{D=114},{B=100},{S=6},{L=172},{L1=220},{E=50},{GEW=M16},{ARTNR=160089},{VERS=2.0},{NV=16.0},{NU=13.835},{RV=17.0},{F=14.0},{R=6.0},{LL=70.0},{VERS4=1},{PPATH=festpunktschelle/fpschelle_asmtpl.prj},{G=3.345},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Fixed Point Clamp FS - Fixed Point Clamp FS
Bill of material
160089
Type
4"
4"
Level of detail
400
300
400
300
Diameter D
114
114
mm
Width B
100
100
mm
Thickness S
6
6
mm
Length L
172
172
mm
Length L1
220
220
mm
Distance
50
50
mm
zusätzlich Gewindeanschluss M zentrisch
M16
Part No.
160089
160089
Weight
3.345
3.345
kg
Sorting key
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성