??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2993
Bill of material
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
Mod.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1,5 mm
G
32 mm
H
21.0 mm
h
2.5 mm
h1
10.5 mm
L
42.0 mm
SW
28 mm
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD