??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2993
Bill of material
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
Mod.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1,5 mm
G
32 mm
H
21.0 mm
h
2.5 mm
h1
10.5 mm
L
42.0 mm
SW
28 mm
Infotext
情報
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)