??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2512
Bill of material
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39
Mod.
mm
D
M22x1.5 mm
D1
d
mm
d1
mm
C
8.2 mm
C1
8.5 mm
G
30 mm
G1
mm
H
9 mm
H1
10.0 mm
h
mm
h1
mm
L
mm
SW
27 mm
SW1
mm
Infotext
情報
Infotext
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)