??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2270
Bill of material
D2270 M12X1.5-C1
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
h
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
Infotext
情報
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)