??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2077
Bill of material
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D
M16x1.5 mm
d
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21.0 mm
G
mm
H
9 mm
h
10.5 mm
M
22.0 mm
SW
mm
Infotext
情報
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)