카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
D2072 M16x1.5-M16x1.5R
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2072.prj},{NB=D2072 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2072 M16x1.5-M16x1.5R},{DD=M16x1.5},{D=M16x1.5},{C=8.2},{E=30.0},{F=21},{G=24},{H=9.0},{HH=10.0},{L=48.5},{M=18.5},{SW=20},{SW1=22},{PESO=70},{D1=16.000},{DD01=16.000},{D01=19.500},{D02=19.500},{L01=5.800},{L02=14.700},{L03=18.200},{D03=14.500},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=10.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{LF01=18.200},{LF02=12.200},{DB01=4.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2072
Bill of material
D2072 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D2072 M16x1.5-M16x1.5R
D2072 M16x1.5-M16x1.5R
d
M16x1.5
M16x1.5
mm
D
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
8.2
mm
E
30.0
30.0
mm
F
21
21
mm
G
24
24
mm
H
9.0
mm
h
10.0
10.0
mm
L
48.5
48.5
mm
M
18.5
18.5
mm
SW
20
20
mm
SW1
22
22
mm
Weight
70
70
g
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성