카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
D2022 M16x1.5-M16x1.5R
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2022.prj},{NB=D2022 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2022 M16x1.5-M16x1.5R},{DD=M16x1.5},{D=M16x1.5},{C=8.2},{E=28.5},{F=21.0},{G=24.0},{H=9},{HH=10.5},{M=26.5},{SW=15},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=5.900},{L02=14.700},{L03=14.600},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=10.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{DD01=16.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2022
Bill of material
D2022 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D2022 M16x1.5-M16x1.5R
D2022 M16x1.5-M16x1.5R
d
M16x1.5
M16x1.5
mm
D
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
8.2
mm
E
28.5
28.5
mm
F
21.0
21.0
mm
G
24.0
24.0
mm
H
9
mm
h
10.5
10.5
mm
M
26.5
26.5
mm
SW
15
15
mm
SW1
22
22
mm
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성