카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
9560 8
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9560.prj},{NB=9560 8},{MOD=9560 8},{A=8x1},{A1=8},{C=8.2},{D=M16x1.5},{E=26.0},{F=31.5},{F01=16.5},{G=24},{H=9.0},{L=49.3},{M=23.3},{SW=14},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=14.200},{D02=10.900},{D002=14.000},{L01=5.800},{L02=17.750},{L03=16.000},{D03=10.000},{D003=8.000},{D04=8.000},{D05=14.000},{CH1=7.500},{CH2=6.500},{CH3=2.500},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=20.000},{LF02=17.500},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{D07=6.500},{PESO=61},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 9560
Bill of material
9560 8
Mod.
9560 8
9560 8
A
8x1
8x1
mm
A1
8
8
mm
F
31.5
31.5
mm
F1
16.5
16.5
mm
L
49.3
49.3
mm
SW
14
14
mm
Weight
61
61
g
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성