카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
7612 03-6-1/4
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/7612_03_asmtab.prj},{NB=7612 03-6-1/4},{MOD=7612 03-6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{E=9.25},{G=13.9},{H=6},{L=64.5},{N=24.5},{S=18.5},{W=18.5},{SW=17},{PPATH=7612_03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 7612 03
Bill of material
7612 03-6-1/4
Mod.
7612 03-6-1/4
7612 03-6-1/4
mm
A
6
6
mm
D
G1/4
G1/4
mm
E
9.25
9.25
mm
G
13.9
13.9
mm
H
6
6
mm
L
64.5
64.5
mm
N
24.5
24.5
mm
S
18.5
18.5
mm
W
18.5
18.5
mm
SW
17
17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성