카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
7542 8-6-1/8
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7542.prj},{NB=7542 8-6-1/8},{IDNR=},{MOD=7542 8-6-1/8},{A=8},{AX=7.000},{B=6},{D=G1/8},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{G=13.5},{H=5},{L=72.0},{M=11.5},{N=27.5},{S=4},{SW=14},{T=38.2},{T1=13.5},{T2=9.0},{INFO=Infotext},{VERS=2.000},{P1=0.000},{P2=0.0000},{P3=0.000},{P4=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 7542
Bill of material
7542 8-6-1/8
Mod.
7542 8-6-1/8
7542 8-6-1/8
A
8
8
mm
B
6
6
mm
D
G1/8
G1/8
G
13.5
13.5
mm
H
5
5
mm
L
72.0
72.0
mm
M
11.5
11.5
mm
N
27.5
27.5
mm
S
4
mm
SW
14
14
mm
T
38.2
38.2
mm
T1
13.5
13.5
mm
T2
9.0
9.0
mm
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성