目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6442 3-M3
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid Micro fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_micro_per_tubi_plastici/mod_6442.prj},{NB=6442 3-M3},{IDNR=},{MOD=6442 3-M3},{A=3},{D=M3},{NDM=3.000},{KDM=2.387},{E=10.7},{H=2.5},{L=21.4},{M=13.7},{SW=6},{SW1=6},{ORING=con Mod. 2661 montato},{INFO=Infotext},{VERS=1.000},{MOD1=6442_3_-M3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
6442...型管接头
明细表
6442 3-M3
型
6442 3-M3
6442 3-M3
A
3
mm
D
M3
M3
E
10.7
10.7
mm
H
2.5
2.5
mm
L
21.4
mm
M
13.7
mm
SW
6
mm
SW1
6
6
mm
O型密封圈
与所附2661型垫圈配套安装
与所附2661型垫圈配套安装
注释
Information
注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型