카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
5780 6x14
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5750_5780.prj},{NB=5780 6x14},{IDNR=},{MOD=5780 6x14},{MODX=5780_6x14},{TUBO=6x14},{PHY=7},{E=9},{I=25},{L=50},{SW=14},{SW1=17},{INFO=Infotext},{SWX=5.000},{D=12.000},{D1=10.000},{D2=0.000},{D3=10.900},{D4=6.4965},{D5=5.500},{L1=8.500},{L2=4.500},{L3=1.000},{F1=1.000},{F2=0.700},{R1=14.800},{R2=2.650},{X=8.827}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 5750... and Mod. 5780
Bill of material
5780 6x14
Mod.
5780 6x14
5780 6x14
Tube
6x14
6x14
mm
Ø
7
7
mm
E
9
9
mm
I
25
25
mm
L
50
50
mm
SW
14
14
mm
SW1
17
17
mm
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성