카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
5054 8/6
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5054_5084.prj},{NB=5054 8/6},{IDNR=},{MOD=5054 8/6},{TUBE=8/6},{PHY=5},{C1=5.0},{D=17},{I=15.0},{L=44.0},{M=20.5},{SW=14},{SW1=14},{INFO=Infotext},{MODX=5054_8/6},{A1NDM=13.157},{A1KDM=11.445},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000},{SWX=8.500},{SWX1=4.000},{X=10.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 5054_5084
Bill of material
5054 8/6
Mod.
5054 8/6
5054 8/6
Tube
8/6
8/6
mm
Ø
5
5
mm
C1
5.0
5.0
mm
D
17
17
mm
I
15.0
15.0
mm
L
44.0
44.0
mm
M
20.5
20.5
mm
SW
14
14
mm
SW1
14
14
mm
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성