??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod.6590 3
Stückliste
6590 3
Mod.
6590 3
A
3 mm
B
M7 x 0.75
F
5.8 mm
L
18.4 mm
MAX
mm
Wert eingeben für MAX
mm
cm
inch
ft
T
11.4 mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen