??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fischer Rista
Beschreibung
FIRIPA® Typ W
Stückliste
FIRIPA® Typ W
Beschreibung
Anschlusskörbe
Bezeichnung
FIRIPA Typ W
Betonstahl
B500B
Bügelbreite
- mm
Schenkellänge
890 mm
Durchmesser der Bewehrung
10 mm
Bügelabstand
150 mm
Bewehrungsquerschnitt pro Seite
524 mm²/m
Gewicht
6.98 kg/m
Länge
2990 mm
LOD Ebene
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen