??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Fischer Rista
Descrizione
FIRIPA® Tipo W
Lista materiale
FIRIPA® Tipo W
Descrizione
Armature di ripresa
Designazione
FIRIPA Tipo W
Acciaio di rinforzo
B500B
Larghezza delle staffe
- mm
Lunghezza della staffa
890 mm
Diametro dell'armatura
10 mm
Spaziatura tra le staffe
150 mm
Sezione di rinforzo per lato
524 mm²/m
Peso
6.98 kg/m
Lunghezza
2990 mm
Livello LOD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD