??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Fischer Rista
Descrizione
FIRIPA® Tipo D
Lista materiale
FIRIPA® Typ D-70
Descrizione
Armature di ripresa
Designazione
FIRIPA Tipo D
Acciaio di rinforzo
B500B
Larghezza delle staffe
mm
Inserisci valore per B
Larghezza delle staffe
mm
cm
inch
ft
Lunghezza della staffa
780 mm
HRO
759 mm
HRU
21 mm
Diametro dell'armatura
10 mm
Spaziatura tra le staffe
150 mm
Sezione di rinforzo per lato
524 mm²/m
Peso
11.50 kg/m
Lunghezza
3000 mm
Livello LOD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD