SUMA4-20
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/fin_st_steel_miter_gears_suma_asmtab.prj},{NB=SUMA4-20_On},{CN=SUMA4-20},{COMBINATION=1},{M=4.0},{Z=20},{A=20},{B=64},{C=80.0},{D=85.65},{E=75},{F=50.78},{G=37.83},{H=27.0},{I=45},{J=20},{K=43.43},{L=49.80},{KYW=6x2.8},{KW=6},{KD=2.8},{TDM=13.5},{TS=M5},{S=BK},{PN=SUMA4-20},{WMF=B3004.WMF},{X=1.0},{Y=1.0},{TSNDM=5},{PPATH=fin_st_steel_miter_gears_suma_asmtpl.prj},{VERS=2},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Finished Stainless Steel Miter Gears (SUMA)
Bill of material
SUMA4-20
Catalog No.
SUMA4-20
SUMA4-20
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Module
4.0
4.0
mm
Number of teeth
20
20
Bore
20
20
mm
Hub diameter
64
64
mm
Pitch diameter
80.0
80.0
mm
Outside diameter
85.65
85.65
mm
Mounting distance
75
75
mm
Total length
50.78
50.78
mm
Crown to back length
37.83
37.83
mm
Hub width
27.0
27.0
mm
Length of bore
45
45
mm
Face width
20
20
mm
Holding surface diameter
43.43
43.43
mm
Face angle
49.80
49.80
°
Keyway
6x2.8
6x2.8
Key width
6
6
mm
Key depth
2.8
2.8
mm
Thread distance
13.5
13.5
mm
Thread size
M5
M5
Shape
BK
BK
Partner name
SUMA4-20
SUMA4-20
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성