114378
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/fin-fan_asmtab.prj},{NB=114378},{NT=168},{BT=QD},{PD=29.475},{OD=29.265},{BS1='QD'},{PN1=-},{PN2=114378},{W1=146.0},{W2=175.1},{WW1=150.20},{WW2=129.50},{PPATH=fin-fan_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
FIN-FAN - HT Sprockets
Bill of material
114378
Part Number
114378
114378
Number of teeth
168
168
Bushing Type
QD
QD
Description
F168-14M-85-E
F168-14M-85-E
Weight
175.1
175.1
LBS
Pitch Diameter
29.475
29.475
인치
Outside Diameter
29.265
29.265
인치
Type
A
Min. Bore
7/8
인치
Max. Bore
3-1/2
3-1/2
인치
E
0.0
0.0
인치
L
1.6
1.6
인치
M
1.2
1.2
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성