??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro Regolatore per acqua - FR 1/4" 042 80 ( per acqua)
Lista materiale
0420400274
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
9 Nl/min
Grado di filtrazione
80 µm
Connessione
G1/4" Pollici
Pressione max ingresso
16 bar
Temperatura di lavoro
50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,125 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD