??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro Regolatore - FR 1/2” 052
Lista materiale
0521400064
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2100 Nl/min
Grado di filtrazione
µm
Connessione
G1/2" Pollici
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro scarico
bar
Capacità tazza
42 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,41 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD