??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro per acqua - F 1/4" 042 80 (per acqua)
Lista materiale
0420200007
Codice
Referenza
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
18 Nl/min
Grado di filtrazione
80 µm
Connessione
G1/4" Pollici
Pressione max di lavoro
16 bar
Capacità tazza
cc
Temperatura di lavoro
50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,095 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD