??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtro + Lubrificatore SKILLAIR 400
Lista materiale
6185002
Codice
6185002
Descrizione
F+L 400 1 20 RMSA
Taglia
400
Attacco filettato
Grado di filtrazione
Tipo di scarico condensa
A
330 mm
B
349.5 mm
C
118.0 mm
E
247 mm
F
80 mm
Filetto
M6
Catalogo
Catalogo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD