??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 1/8" 035
Lista materiale
0350200003
Codice
Referenza
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
750 Nl/min
Grado di filtrazione
µm
Connessione
G1/8" Pollici
Pressione di lavoro
0,5-7 bar
Capacità tazza
8 cc
Temperatura di lavoro
-5/+50 °C
Coppia di serraggio Max
20 Nm
Peso
0,05 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD