??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 1/4" 042
Lista materiale
04202*****
Codice
Referenza
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
1250 Nl/min
Grado di filtrazione
µm
Connessione
G1/4" Pollici
Pressione max di lavoro
16 Bar bar
Pressione di lavoro scarico
bar
Capacità tazza
cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,095 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD