??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 1/2” 052
Lista materiale
0521200025
Codice
Referenza
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
2500 Nl/min
Grado di filtrazione
µm
Connessione
G1/2" Pollici
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro scarico
bar
Capacità tazza
42 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,225 Kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD