??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 1” 095
Lista materiale
0950200001
Codice
Referenza
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
13800 Nl/min
Grado di filtrazione
µm
Connessione
G1" Pollici
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro scarico
bar
Capacità tazza
200 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
1,212 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD