??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtriregolatori SKILLAIR 100
Lista materiale
3283007A
Codice
3283007A
Descrizione
FR 100 5 08 RMSA SENZA TERMINALI
Attacco filettato
Grado di filtrazione
Range di regolazione
Tipo di scarico condensa
A
78 mm
B
199 mm
C
50 mm
D
43 mm
E
63 mm
F
26 mm
H
30x1.5
I
122.5 mm
L
Foro x M4
M
43 mm
P
147 mm
R
137 mm
Catalogo
Catalogo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD