카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MD1-FC000
Camozzi
Air treatment
Filters
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/filtri/filtri_serie_md_coalescenza_asmtab.prj},{NB=MD1-FC000-2},{SERIE=MD},{DINENSIONE=1},{FC=FC},{ELFILTRANTE=0},{SCARCOND=0},{VISORE=0},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{DDF=2},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{G=G1/8},{I=43},{L=Ø4},{M=90.0},{O=107.7},{S=133.2},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext},{PPATH=filtri_serie_md_coalescenza_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Filtri Serie MD a coalescenza
Bill of material
MD1-FC000
Series
MD
mm
Dimensione
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
Filtro a coalescenza (disoleatore)
FC = filtri a coalescenza
FC = filtri a coalescenza
Elemento filtrante
0 = 25 μm
1=5μm
0 = 25 μm
1=5μm
mm
condensate drains type
0 = semiautomatico-manuale
5 = a depressione protetto
8 = senza scaricatore con attacco G1/8
0 = semiautomatico-manuale
5 = a depressione protetto
8 = senza scaricatore con attacco G1/8
viewer of clogging
0 = non presente
1=presente
0 = non presente
1=presente
Tipo di connessione
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
Attacchi
ATTOUT
A Accessories
-
A1 = M43-P4
A2 = M43-P6
A3 = M43-P10
A4 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
-
A1 = M43-P4
A2 = M43-P6
A3 = M43-P10
A4 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
Direzione del flusso
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
A
-
B
G 1/8
mm
C
42.0
mm
E
42
mm
G
G1/8
mm
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
90.0
mm
N
159.4
mm
O
107.7
mm
P
22.7
mm
R
51.7
mm
S
133.2
mm
T
34.6
mm
V
9.0
mm
Peso
0.2
kg
INFO
정보
infotext
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성