??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Filtri Serie MD a coalescenza
Stückliste
MD1-FC000
Serie
MD mm
Dimensione
mm
Filtro a coalescenza (disoleatore)
Elemento filtrante
mm
Kondensatablässe typ
Verstopfungs viewer
Tipo di connessione
Häfen
ATTOUT
A Zubehör
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen