??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
Filtri Serie MD a carboni attivi
明细表
MD1-FCA0
系列
MD mm
Dimensione
mm
活性碳过滤器
Visore di intasamento
Tipo di connessione
Attacchi
ATTOUT
饰品
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
139.7 mm
O
88.0 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
113.5 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Peso
0.2 kg
INFO
信息
infotext
预览
3D
2D
下载CAD模型