??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Filtri Serie MD a carboni attivi
Bill of material
MD1-FCA0
Series
MD mm
Dimensione
mm
activated carbon filter
Visore di intasamento
Tipo di connessione
Attacchi
ATTOUT
Accessories
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
139.7 mm
O
88.0 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
113.5 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext
Previews
3D
2D
Download CAD models