??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
MD 系列减压器/过滤器二联件
明细表
MD1-FR0000-20
系列
MD mm
大小
mm
减压器/过滤器二联件
FILTERING ELEMENT (further details in the dedicated section) AND DESIGN TYPE
mm
DRAINING OF CONDENSATE
Working pressure
mm
压力计
连接类型
连接
Attacco uscita
Accessori A
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
110.0 mm
N
208.2 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
U
mm
输入参数值: U
mm
cm
inch
ft
V
9.0 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
重量
0.2 kg
INFO
信息
注释
预览
3D
2D
下载CAD模型