??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Filtres-régulateurs Série MD
Nomenclature
MD1-FR0000-20
Série
MD mm
DIMENSION
mm
Filtre-régulateur
FILTRATION
mm
PURGE DU CONDENSAT
Working pressure
mm
Manomètre
Type de connexion
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
Attacco uscita
Accessori A
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
110.0 mm
N
208.2 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
U
mm
Entrez la valeur pour U
mm
cm
inch
ft
V
9.0 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
Poids
0.2 kg
INFO
Information
informations
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés