??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Filtros-reguladores Serie MD
Lista de materiales
MD1-FR0000-20
Serie
MD mm
TAMAÑO
mm
Filtro-regulador
ELEMENTO FILTRANTE CON DISEÑO TIPO
mm
DESCARGA DE CONDENSACIÓN
Working pressure
mm
manómetro.
tipo de conexión
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)
Attacco uscita
Accessori A
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
110.0 mm
N
208.2 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
U
mm
Enter value for U
mm
cm
inch
ft
V
9.0 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Información
Texto de información
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD