??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Filtres Série MD
Nomenclature
MD1-F000
Série
MD
taille
mm
filtre
Elément filtrant
PURGE DU CONDENSAT
INDICATEUR DE COLMATAGE
Type de connexion
RACCORDEMENT ( IN-OUT )*
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Poids
0.2 kg
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés