??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtre-régulateurs SKILLAIR 200
Nomenclature
3483007A
Rèfèrence
3483007A
Description
FR 200 5 08 RMSA SANS BRIDES
Port filetée
Degré de filtration
Plage de régulation
Système de purge
A
93.5 mm
B
245 mm
C
63 mm
D
55 mm
E
78.5 mm
F
36 mm
H
40x1.5
I
147.5 mm
L
M5 trou
M
55.5 mm
P
178 mm
R
196 mm
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés