??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtre-régulateurs SKILLAIR 100
Nomenclature
3283007A
Rèfèrence
3283007A
Description
FR 100 5 08 RMSA SANS BRIDES
Port filetée
Degré de filtration
Plage de régulation
Système de purge
A
78 mm
B
199 mm
C
50 mm
D
43 mm
E
63 mm
F
26 mm
H
30x1.5
I
122.5 mm
L
M4 trou
M
43 mm
P
147 mm
R
137 mm
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés