GF 34
Riegler
AirSentials
Service units
Service units »G« Series
Filters
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/01-wartungsgeraete/wartungsgeraete_serie_g/filter-g/gf_4_asmtab.prj},{NB=GF 34},{ARTNU=GF 34},{GW=G 3/4},{DF=7800},{MODELHELP=GF600-20},{ASMHELP=8},{TYPE=},{ACCESSORIES=},{GRADE=-W},{THREAD=-G},{PPATH=assemblies/gf_asmtpl.prj},{BG=600},{A=85.0},{B=256.0},{C=37.0},{D=219.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve
Bill of material
GF 34
Art. No.
GF 34
GF 34
Threas
G 3/4
G 3/4
Flow rate
7800
l/min
Size
600
A
85.0
mm
B
256.0
mm
C
37.0
mm
D
219.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성