카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MX2-3/8-F00
Camozzi
Air treatment
Filters
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/filtri/filtro_base_mx.prj},{NB=MX2-3/8-F00},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=3/8},{FILTRO=F},{ELEMENTOFILTRO=0},{SCARICATORECOND=0},{VISORE=},{DIREZFLUS=},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=18.5},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{E2=9.500},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=55.3},{H=74.5},{I=68},{L=G 1/8},{M=80},{O=127.0},{O1=113.800},{P=19.5},{Q=5},{R=85},{S=174.5},{T=37.5},{U1=8},{PESO=0.5},{D2=24},{B01=50.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Filters - Series MX
Bill of material
MX2-3/8-F00
Series
MX
Size
2
2
Ports (IN - OUT)
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
Filter
F
Filtering element
0 = 25 µm (standard)
1 = 5 µm
0 = 25 µm (standard)
1 = 5 µm
Draining of condensate
0 = semiautomatic-manual drain
3 = automatic drain
5 =with depression, protected
8 = direct G1/8 exhaust
0 = semiautomatic-manual drain
3 = automatic drain
5 =with depression, protected
8 = direct G1/8 exhaust
Visual blockage indicator
= not present
1 = present
= not present
1 = present
Flow direction
= from left to right (standard)
LH = from right to left
= from left to right (standard)
LH = from right to left
A
G3/8
G3/8
C
70.0
70.0
mm
D
18.5
mm
G
55.3
55.3
mm
I
68
68
mm
L
G 1/8
M
80
80
mm
N
212.0
212.0
mm
O
127.0
127.0
mm
P
19.5
mm
R
85
85
mm
S
174.5
174.5
mm
T
37.5
37.5
mm
Weight
0.5
0.5
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성